製品を公開する
Zoron – 5CCT Square Ceiling Mount

Zoron – 5CCT Square Ceiling Mount

Google翻訳,

特徴

  • 照射光束:最大1320lm
  • CBCP: 最大3585
  • 色温度:2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • CRI: 90
  • 電力:15W
  • 入力:120~277VAC、50/60Hz
  • ELV調光:100~5%
  • 0-10V調光:100~5%
  • トライアック調光:100~5%
  • 定格寿命:50000時間
  • 構造:ダイキャストアルミニウム
  • 5段階の色温度切り替え機能(2700Kと5000K)
  • 屋内・屋外どちらでも使用可能
  • 25°以上の遮蔽角度を備えた低グレア後退型トリム
  • 7種類の仕上げから選べる交換可能なトリム
  • ELV/TRIAC/0-10V調光制御
  • ユニバーサル入力 120-277VAC
  • ドライバーは器具内に隠されている
仕様
  • Specifications

    Order Number: C4ST-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    C4STN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
技術仕様
  • 固有参照番号zoron-square-ceiling-mount
  • 製品ファミリZoron Cube Architectural
  • 製品グループCeiling Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-11
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures