製品の公開
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing
Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Rampart 354 - Security Welded Wire Fencing

    Google翻訳”,

    RAMPART 354パネルは最高レベルのセキュリティを提供します。細かいメッシュと追加の水平二重ワイヤーを組み合わせることで、強固で堅牢なパネルを実現しています。

    仕様
    • Recommended Application

      • Airports
      • Jails/Prisons
      • High risk areas

      Technical Specifications

      Technical DataRampart 354 Specification
      Mesh Opening3" x .5" (76.2 mm x 12.7 mm)
      Gauge of Horizontal Wire2 x 8 GA (4 mm) Extra wire every 6"
      Gauge of Vertical Wire1 x 4 GA (6 mm)
      Standard Height4', 6', 8' (1248.4 mm, 1858 mm, 2467.7 mm)
      Standard Length8'3" (2518 mm)
      FinishPowder Coat
    技術仕様
    • Unique reframpart-354-security-welded-wire-fencing
    • コレクションセットWelded Wire
    • コレクションHigh Security Fencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1230
    • 幅(mm)2508
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ