製品の公開
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
Front-mounted awning with drop arm
    WAREMA Renkhoff SE

    Front-mounted awning with drop arm

    Google翻訳”,
    ドロップアーム付きフロントマウントオーニングは、側面のドロップアームによって伸縮・傾斜するオーニング生地を使用した、布製の外付け日よけシステムです。押し出し成形された半円形のボックスが窓の前に配置されています。

    保護され、透明

    日よけシステムと遮るもののない視界:傾斜したドロップアームが直射日光を遮断し、眩しさを抑えます。それでも、外の景色は楽しめます。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物や改築物件の漆喰に目立たないように埋め込むことができ、また、目に見える半円形のボックスと組み合わせることで、デザイン上の特徴を演出できます。

    洗練された

    ファサードのアクセント: 完全に閉じる半円形のボックスとドロップ アームを備えたデザインにより、技術的な洗練性と視覚的なインパクトの興味深い組み合わせが生まれます。

    個性豊かな

    傾斜したオーニングファブリックは、ファサードに明るく生き生きとした雰囲気を与えます。垂直の窓オーニングと組み合わせることで、個性的で魅力的な外観が生まれます。

    クリエイティブ

    個性的なカラーコンビネーションで魅力的なファサードデザインを実現:粉体塗装アルミニウム製コンポーネントには、豊富なカラーバリエーションをご用意しています。オーニング生地は、WAREMAオーニングコレクションから300種類以上のデザインからお選びいただけます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Extruded box
      • Box fastening via bracket
    技術仕様
    • Unique refFront-mounted-awning-drop-arm
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds