製品の公開
Awning window system FSM with drop arm
Awning window system FSM with drop arm
Awning window system FSM with drop arm
    WAREMA Renkhoff SE

    Awning window system FSM with drop arm

    Google翻訳”,
    ドロップアーム付きオーニングウィンドウシステムは、テキスタイル製の外付け日よけシステムです。オーニング生地は、側面のドロップアームとエンドレールによって伸縮・傾斜します。オーニング生地は、折り畳み式のアルミカバーに予め組み込まれています。外装断熱システムや仕上げシステムへの統合に最適化されたこのソリューションは、窓やファサードの前面に設置することもできます。

    洗練された

    効果的でスタイリッシュな建物日よけ: オーニング ウィンドウ システムは、側面のドロップ アームとエンド レールによって拡張および傾斜するオーニング ファブリックを備えた耐候性のある外部日よけシステムです。

    保護され、透明

    日よけシステムと遮るもののない眺望:傾斜したガイドレールが直射日光や覗き見を遮断し、グレアを抑えます。それでも、外の景色は楽しめます。

    個性豊かな

    傾斜したオーニングファブリックは、ファサードに明るく生き生きとした雰囲気を与えます。垂直の窓オーニングと組み合わせることで、個性的で魅力的な外観が生まれます。

    最適な適応性

    完璧にマッチ: 個々のカバーパネルの折り目は、あらゆる現場の状況に統合できます。

    広く適用可能

    柔軟性: 高品質の日よけシステムは、外部断熱および仕上げシステムの内部で使用されますが、既存のシャフトに統合したり、露出部分に目立つように取り付けたりすることもできます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Folded cover panel
      • Cover panel fixing via bracket
    技術仕様
    • Unique refAwning-window-system-FSM-drop-arm
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル布
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds