製品の公開
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
Basic awning with cable guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic awning with cable guidance

    Google翻訳”,
    ケーブルガイド式ベーシックオーニングは、コスト効率に優れたテキスタイル製の外部日よけシステムです。オーニング生地はシャフトに巻き取られ、巻き取られます。横方向のガイドには細い張力ケーブルが使用され、オーニング生地はエンドレールによってガイドされます。オーニング生地は押し出し成形されたアルミニウム製のボックスに収納されています。

    全体的にコスト効率が高い

    標準ソリューションに最適な選択: サイズ 80/100 のベーシックなオーニングは、垂直のガラス部分を備えた繊維製の外部日よけシステムのあらゆる期待に応え、しかも価格も魅力的です。

    クリエイティブ

    個性的なカラーコンビネーションで魅力的なファサードデザインを実現:粉体塗装アルミニウム製コンポーネントには、豊富なカラーバリエーションをご用意しています。オーニング生地は、WAREMAオーニングコレクションから300種類以上のデザインからお選びいただけます。

    省スペース

    ケーブルガイドはスペースを節約し、ほぼすべてのファサードに統合できます。細い横方向の張力ケーブルが、オーニング生地をエンドレール上で確実にガイドします。

    静かな

    安定性と静かさ: 張力スプリングは、オーニング生地と張力ケーブルにかかる短期的な風荷重を緩和し、騒音の発生を抑えます。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物の改修にも最適なソリューションです。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Cable-guided end rail
      • Extruded box
    技術仕様
    • Unique refBasic-awning-cable-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds