製品の公開
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
Basic awning as markisolette
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic awning as markisolette

    Google翻訳”,
    マルキソレットのようなベーシックオーニングは、コスト効率の高いテキスタイル製の外部日よけシステムで、シャフトに巻き取ったり繰り出したりできるオーニング生地を使用しています。横方向のガイドにはプロジェクションシステムが装備されており、オーニングを下ろすとオーニング生地の下部が自動的に傾斜します。

    全体的にコスト効率が高い

    標準ソリューションに最適な選択: ベーシックなオーニングは、垂直のガラス部分を備えた繊維製の外部日よけシステムのあらゆる期待に応え、しかも価格も魅力的です。

    保護された折りたたみ式

    チルト効果による遮るもののない視界と日よけシステム:オーニング生地の上部は、熱や視線を遮り、眩しさを抑制します。下部は展開式になっており、遮るもののない視界を確保します。

    普通でない

    ファサードに多彩なアクセント:傾斜したオーニングファブリックが、ファサードを目を引く空間へと演出します。垂直の窓用オーニングと組み合わせることで、個性的な外観を演出できます。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物の改修にも最適なソリューションです。

    色彩構造

    優れた組み合わせ: 4 つの標準色の目立つボックスと、さまざまな色と仕上げのオーニング生地が、技術的な機能とデザインの自由度を兼ね備えています。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx2800 mm
      Order height mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Projection system
      • One-piece extruded box
      • Without additional box fixing
    技術仕様
    • Unique refBasic-awning-markisolette
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds