製品の公開
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
Basic awning with rail guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic awning with rail guidance

    Google翻訳”,
    レールガイド式ベーシックオーニングは、コスト効率の高いテキスタイル製外付け日よけシステムです。生地はシャフトに巻き取られ、巻き戻されます。オーニング生地はエンドレールによってガイドレールに導かれます(オーニング生地とガイドレールの間には隙間があります)。オーニング生地は押し出し成形されたアルミニウム製のボックスに収納されています。

    全体的にコスト効率が高い

    標準ソリューションに最適な選択: ベーシックなオーニングは、垂直のガラス部分を備えた繊維製の外部日よけシステムのあらゆる期待に応え、しかも価格も魅力的です。

    多用途

    優れた組み合わせ: さまざまな色と仕上げの目立つボックスとオーニング生地が、技術的な機能とデザインの自由度を兼ね備えています。

    クラシック

    確実なガイド:レールガイドは、ガイド方式の中でも定番です。実証済みの横方向ガイドにより、高い安定性と風下でも確実な走行を実現します。

    コンパクト

    新築、改修、改築に最適:窓の前に設置するこのシステムは、あらゆるデザインの建物にマッチします。コンパクトなボックスは、歴史的建造物の改修にも最適なソリューションです。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Rail-guided end rails
      • Extruded box
    技術仕様
    • Unique refBasic-awning-rail-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds