製品の公開
Basic shaft awning with cable guidance
Basic shaft awning with cable guidance
Basic shaft awning with cable guidance
Basic shaft awning with cable guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic shaft awning with cable guidance

    Google翻訳”,
    ケーブルガイド式ベーシックシャフトオーニングは、シャフトに巻き取ったり繰り出したりできるオーニング生地を使用した、テキスタイル製の外部日よけシステムです。横方向のガイドには細いテンションケーブルを使用し、オーニング生地はエンドレールによってガイドされます。設置は、現場シャフト内のファブリックシャフトコンソール、または現場カバーパネルを使用して行います。

    強調する

    効果的でスタイリッシュな建物日よけ: ベーシック シャフト オーニングは、シャフトに巻き取ったり巻き戻したりして横方向にガイドするオーニング生地を使用した、耐候性のある外部日よけシステムです。

    積分可能

    現場の条件を最大限に活用: シャフト システムは、現場のシャフトまたはまぐさ箱への設置に適しています。

    省スペース

    ケーブルガイドはスペースを節約し、ほぼすべてのファサードに統合できます。細い横方向の張力ケーブルが、オーニング生地をエンドレール上で確実にガイドします。

    静かな

    張力スプリングは、オーニング生地と張力ケーブルにかかる短期的な風荷重を緩和し、騒音の発生を抑えます。

    固体

    信頼性の高いシステム: 基本的なシャフト オーニングは、ファブリック シャフト コンソールを使用して現場のシャフトに固定されます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx3000 mm
      Order height mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Slender cable guidance
      • Without box
      • Fixation via consoles
    技術仕様
    • Unique refBasic-shaft-awning-cable-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds