製品の公開
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
Basic shaft awning with drop arm
    WAREMA Renkhoff SE

    Basic shaft awning with drop arm

    Google翻訳”,
    ドロップアーム付きベーシックシャフトオーニングは、オーニング生地を側面のドロップアームとエンドレールで伸縮・傾斜させる、布製の外付け日よけシステムです。ファブリックシャフト上のオーニング生地は、ファブリックシャフトコンソールによって側面から支えられています。設置は、現場シャフト内のファブリックシャフトコンソール、または現場カバーパネルを使用して行います。

    保護され、透明

    日よけシステムと遮るもののない視界:傾斜したドロップアームが直射日光を遮断し、眩しさを抑えます。それでも、外の景色は楽しめます。

    個性豊かな

    傾斜したオーニングファブリックは、ファサードに明るく生き生きとした雰囲気を与えます。垂直の窓オーニングと組み合わせることで、個性的で魅力的な外観が生まれます。

    積分可能

    現場の条件を最大限に活用: シャフト システムは、現場のシャフトまたはまぐさ箱への設置に適しています。

    見えない

    建物の構造に目立たないように統合されています。持ち上げると、日よけシステムはシャフトの中に消えます。

    コスト効率が高い

    繊維製の外部日よけシステムのあらゆる期待に応えます。基本的なシャフト オーニングは、柔軟性と汎用性に優れ、コスト効率に優れた製品です。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Drop arm
      • Without box
      • Optional clamping supports
    技術仕様
    • Unique refBasic-shaft-awning-drop-arm
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds