製品の公開
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
Insect screen roller blinds
    WAREMA Renkhoff SE

    Insect screen roller blinds

    Google翻訳”,
    防虫網ロールブラインドは、カセット、ガーゼ、ガイドレール、ハンドルレールで構成されています。ガーゼはシャフト上で巻き上げたり広げたりできます。ロールブラインドは、通常の窓の前面に外側から取り付けるか、天窓の傾斜部分に内側から取り付けます。

    すぐに使える

    コンパクトでしっかりと取り付けられた横方向ガイド レール付きのローラー ブラインド。使用していないときは、防虫スクリーン ガーゼはアルミ カセットに収納され、風や埃から保護されますが、いつでも展開できます。

    多用途

    屋内および屋外での使用: 外部では従来の窓やドアに、内部では天窓前の屋根の傾斜部に使用できます。

    柔軟に保護

    昆虫からの柔軟な保護:スズメバチのいないゆったりとした食事、ハエのいない集中した仕事、蚊のいない安らかな睡眠を実現します。

    快適

    スプリング式シャフトによるスムーズでコントロールされた昇降:ソフトレイズ機能がスムーズな昇降をサポートします。降下時には、キャッチ機構がハンドルレールを固定します。降下時には、スプリング式シャフトがガーゼを美しくしっかりと張った状態に保ちます。

    簡単に取り付けられます

    カセットをガイドレールに取り付け、固定します。防虫スクリーンロールブラインドは、ガイドレールを介して窓枠またはファサードに外側から取り付けるか、天窓の傾斜部分に内側から取り付けます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx2000 mm
      Order height mx2400 mm

      Keyfacts:

      • compact system
      • Insect screen gauze is rolled up
      • lateral guidance via guide rails
    技術仕様
    • Unique refInsect-screen-roller-blinds
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds