製品の公開
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
Pergola awning Perea P40
    WAREMA Renkhoff SE

    Pergola awning Perea P40

    Google翻訳”,
    パーゴラ オーニング Perea P40 は、ポール付きの繊維製日よけシステムです。生地はシャフト上で巻き上げられ、広げられ、ガイド レール上で直線または曲線のデザインで伸ばされます。

    素晴らしい

    特別な目玉: ガイド レールは直線型だけでなく、曲線型のデザインも用意されています。

    安定した

    機能的でエレガント: secudrive® テクノロジーにより、生地はレール上をしっかりと安全に走行します。固定または移動する補強プロファイルにより、生地にさらに張力が加わります。

    カスタマイズ可能

    あらゆる要望に応える適切なアクセサリ: たとえば、オプションの LED 照明は、夜間に心地よい雰囲気を作り出します。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx6500 mm
      Order depth mx7000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area, wind-stable sun shading systems
      • An especially slender appearance with curved guide rails
      • Also suitable for south-westerly orientation thanks to the valance roller blind
    技術仕様
    • Unique refPergola-awning-Perea-P40
    • コレクションセットOutdoor Living
    • コレクションTerrace and garden
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)4500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds