製品の公開
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with cable guidance

    Google翻訳”,
    新築用トップマウント式外付けベネチアンブラインド(NA-RA)は、ケーブルガイド付きで、水平方向に連結されたスラットで構成される外付け日よけシステムです。断熱性、グレア抑制、プライバシー保護に加え、外からの視線を調節できます。石材のような厚みのあるフォーム入りボックスは、窓枠の上部に設置されます。多くの場合、天井の真下に取り付けられるため、室内のガラス面を最大限に高めることができます。ボックスを含む窓枠は一体となって設置されます。新築プロジェクトや大規模改修プロジェクトに最適です。

    柔軟に調整可能

    外側からは不透明ですが、内側からは外の景色が見えます。連結された水平スラットで構成される外部日よけシステムは、熱保護、グレア制御、視覚的プライバシーと調節可能な外の景色を兼ね備えています。

    経済的

    単一ソース: トップマウント システムは窓に取り付けられ、わずか 1 つの手順で窓と一緒に設置されます。

    建設に適しています

    現場の要件に合わせたさまざまな変更オプション: 発泡ボックスは、さまざまな深さと高さの石積み厚さで提供され、モノリシック石積みまたはクリンカー構造で、2 つの異なるシャフト開口部を備えています。

    スペースを節約

    スリムで長寿命:スラットとエンドレールはテンションケーブルに沿ってしっかりとガイドされ、側面はテンションケーブルブラケットで固定されています。ケーブルガイド付きの設計は省スペースで、ほぼあらゆるファサードに組み込むことができます。

    フローティング

    軽やかな印象:新築用上部ボックスとケーブルガイドの組み合わせで、浮いているように見えます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4000 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Simple integration
      • Slender appearance
    技術仕様
    • Unique refTop-mounted-external-venetian-blind-new-buildings-NA-RA-cable-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds