製品の公開
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with rail guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with rail guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with rail guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with rail guidance
Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with rail guidance
    WAREMA Renkhoff SE

    Top-mounted external venetian blind for new buildings NA-RA with rail guidance

    Google翻訳”,
    新築用トップマウント外付けベネチアンブラインド(NA-RA)は、レールガイド付きで、水平方向に連結されたスラットで構成される外付け日よけシステムです。断熱性、グレア抑制、プライバシー保護に加え、視界の調整も可能です。石材のような厚みのあるフォーム入りボックスは、窓枠の上部(多くの場合、天井の真下)に設置され、室内のガラス面を最大限に確保します。ボックス、ガイドレール、窓は一体となって設置されます。新築プロジェクトや大規模改修工事に最適です。

    柔軟に調整可能

    外側からは不透明ですが、内側からは外の景色が見えます。連結された水平スラットで構成される外部日よけシステムは、断熱、グレア制御、視覚的なプライバシーと調節可能な外の景色を兼ね備えています。

    経済的

    単一ソース: トップマウント システムは窓に取り付けられ、わずか 1 つの手順で窓と一緒に設置されます。

    建設に適しています

    現場の要件に合わせたさまざまな変更オプション: 発泡ボックスは、さまざまな深さと高さの石積み厚さで提供され、モノリシック石積みまたはクリンカー構造で、2 つの異なるシャフト開口部を備えています。

    クラシック

    確実なガイド:レールガイドは、ガイドバージョンの中でも定番です。信頼性の高い横方向ガイドにより、強風時でも優れた安定性、優れた騒音低減、そしてガイドピンを横切るスラットの摩耗低減を実現します。

    よく統合された

    ガイド プロファイルの前面は完全に塗装することができます。

    WAREMAはBIMobject上でリジッドモデルを提供しています。mywarema.com/homeでは、お客様の個々のニーズに合わせて完璧にカスタマイズできる、カスタマイズ可能なモデルをご覧いただけます。

    仕様
    • Building limits:
      Order width mx4500 mm
      Order height mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Simple integration
      • High wind stability
    技術仕様
    • Unique refTop-mounted-external-venetian-blind-new-buildings-NA-RA-rail-guidance
    • コレクションセットWindows Systems
    • コレクションWindows and facade
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-06-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)1400
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード12 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds