製品の公開
Double Check Valve Assemblies - 007
Watts

Double Check Valve Assemblies - 007

5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
Google翻訳”,

シリーズ 007 ダブル逆止弁アセンブリ逆流防止装置には、凝固点に近い温度を監視する SentryPlus Alert® テクノロジーと併用するための凍結センサーが含まれています。アドオン接続キットによってセンサーが作動すると、施設担当者が寒冷気象条件によって発生する可能性のある機器の損傷や修理を軽減できるようにアラートをトリガーします。建築物や灌漑管理用途に。

このシリーズは、飲料水供給源への汚染水の逆流を防ぐように設計されています。青銅製バルブ本体(1/2~2IN)。メンテナンスとサービスが簡単です。健康に危険を及ぼさないアプリケーションとして識別される参照相互接続に最適です。設置要件については、地域の検査機関にご確認ください。最大使用圧力: 175 psi (12.06 bar)。

仕様
  • Features

    • Sensor signals to indicate when temperature nears the freezing point once activated by an add-on BMS/IMS connection kit
    • Single cover, top-entry design to ease access for maintenance
    • Top mounted ball valve test cocks
    • Replaceable seats and seat discs
    • No special tools required for servicing

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

    Body Material: Cast Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ASSE Std. 1015, AWWA Std. C510
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

技術仕様
  • Unique ref007
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Preventers > Double Check Valve Assemblies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ