製品の公開
12 in.  Square x 6 in.  Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
Watts

12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
Watts Drainage FS-730 12 "(305)正方形x 6"(152)深さの衛生床シンク、白い磁器エナメルコーティングの内部、ルーズセットの磁器エナメルコーティングの鋳鉄格子、アルミニウムドームボトムストレーナー、ハブ(標準)出口なし。
仕様
  • Keywords: 12 inch round, 12 inch square, 12 inch square by 6 inch deep, 2 in no hub, 3 in no hub, 316ss, 4 in no hub, 6 inch deep, backflow, ballvalve, bronze, cast iron, check, checkvalve, conventional, detector, ductile, electric, emv, enamel coated ci 1/2 grate, enamel coated interior, epoxy, flange w/ weepholes, floor sink, floor sink body, floor sink grate, inline, iron, loose set grate, master, master series, motorvalve, nickel bronze full grate, no hub, porcelain coated, port, pp dome bottom strainer, preventer, push on, rpda, rpz, shut-off, square, ssball, ssstem, threaded, valve, vlvBody Material: Porcelain Enamel Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On
技術仕様
  • Unique ref1197
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFloor Drains Channels Trench > Floor Sinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ