製品の公開
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R

Google翻訳”,
ワットドレナージISCA-101-L/R業界標準の単一水平調整可能ウォータークローゼットキャリア、エポキシコーティングされた鋳鉄フィッティング、ハブ廃棄物なし、ハブベント接続なし、エポキシコーティングされた鋳鉄特許取得済みコンプレッションシールフェースプレートアセンブリ、エポキシコーティングされた鋳鉄製フットサポートは、標準および車椅子の高さに調整可能、一体型テストキャップとネオプレンボウルガスケットを備えた調整可能なABSニップル、メッキハードウェアおよびクロームキャップナット。キャリアは、最大500ポンド(227 kg)の静的荷重までASMEA112.6.1Mの要件に準拠しています
仕様
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 125, 200wog, cast, cast iron, class, closure, flanged, horizontal right, industrial standard, iron, no hub waste and vent, plug, single closet carrier, strainer
技術仕様
  • Unique ref1324
  • コレクションセットDrainage Products
  • コレクションSanitary Disposal Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-09-16
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米