製品の公開
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
Watts

Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900

Google翻訳”,

シリーズHY-900ノンフリーズルーフハイドラントは、リフトハンドルとロックオプション付きのエポキシコーティングされた鋳鉄ヘッド、亜鉛メッキケーシング、ブロンズ内部作業部品とバルブハウジング、およびクランプカラー付きの一体型エポキシコーティング鋳鉄ルーフ取り付けプレート、および1 / 8インチのNPTドレンポート。

仕様
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • Non-Freeze Roof Hydrant with an epoxy coated cast iron head
    • 1/8 in. NPT drain port
    • Lift handle and lock option
技術仕様
  • Unique refhy-900-roof-hydrant
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションShutoff Valves > Ground Hydrants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Hydrants
  • UNSPSC40141726
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings