製品の公開
Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1
Watts

Floor Mounted Plate Type Lavatory/Water Cooler Carrier - CA-431-1

Google翻訳”,

シリーズ CA-431-1 床置き型 2 段ウォーター クーラー キャリア。一体型溶接脚、ユニバーサル スチール ハンガー サポート プレート、メッキ金具を備えた重量スチール製の支柱が付いています。

仕様
  • Features

    • Epoxy coated steel construction
    • Universal hanger plates accommodate standard fixtures
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase


    Keywords: lavatory carrier, wall mounted, concealed arm, cast iron wall plate, steel back-up plates, cast iron arms, leveling screws, basin locking device, plated hardware, watts, drainage, drains, plumbing

技術仕様
  • Unique ref1345
  • コレクションセットDrainage Solutions
  • コレクションFixture Carriers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-17
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードAc_10_40_67
  • Uniclass2015詳細Plumbing
  • MasterFormat 2014 コード22 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Equipment
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment