製品の公開
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4

Google翻訳”,
シリーズFBV-4、FBVS-4 2ピース、フルポート、真ちゅう製ボールバルブは、あらゆる種類の液体および気体の住宅および商業用途で使用されます。ボトムロードのブローアウトプルーフステム、バージンPTFEシート、スラストワッシャー、調整可能なステムパッキングシール、クロムメッキ真ちゅうボール、真ちゅうアダプター、スチールハンドルを備えています。モデルFBV-4にはねじ山付きの端部接続があり、NSFおよびCSAの承認を受けています。モデルFBVS-4にははんだ端接続があり、NSF承認済みです。圧力定格:1 / 4〜2インチの場合-600psi WOG; 150psi WSP; 2 1 / 2〜3インチの場合-400psi WOG; 125psiWSP。
仕様
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard
    Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm) 600psi (41.4 bar) WOG non-shock 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)
技術仕様
  • Unique ref547
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ