製品の公開
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
    Watts

    3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801

    Google翻訳”,
    シリーズB6800、B6801 3ピース、フルポート、真ちゅう製ボールバルブは、商用および産業用アプリケーションで使用されます。配管システムを乱すことなく、すべての操作部品の保守性を提供するインラインメンテナンス設計を備えています。 B6800、B6801のフルポートオリフィスは最大のフロー容量を保証し、Durafillシート、クロムメッキ真ちゅうボール、およびブローアウトプルーフステムは最大の安全性と最高の動作圧力/温度制限を提供します。モデルB6800にはネジ山付きNPT接続があり、モデルB6801にははんだ端接続があります。圧力定格:1 / 4〜1インチの場合-600psi WOG(非ショック)および150psi WSP; 1 1 / 4〜2インチの場合-400psi WOG(非ショック)および150psiWSP。
    仕様
      • Used in commercial and industrial applications
      • Available in several sizes with solder and threaded end connections
      • Designed for maximum safety and highest operating pressure and temperature limits
      • In-line maintenance design offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system
    技術仕様
    • Unique ref548
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションShutoff Valves > Ball Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-07
    • エディション2
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63
    • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ