製品の公開
Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5
Watts

Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5

Google翻訳”,
シリーズLF210-5鉛フリー*自動ガス遮断弁は、家庭用給湯暖房システムの過熱水から保護するためにガス給水器の用途で使用されます。温度が210°F(99°C)に達すると、ヒーターへのガス供給を自動的に遮断する液浸式バルブです。これは、Buna-Nディスクから金属へのシート、自動シャットオフ後にバルブを再度開くための手動リセットボタン、トリップラッチアセンブリ、および制御された温度でバルブを閉じるためのステンレス鋼スプリングシートで構成される自己完結型のデバイスです。水温に応じてトリップラッチを作動させる延長チューブ付きサーモスタット。 CSAによって認定された設計。モデルLFL210-5M2およびLFLL210-5M2は、最大21/2インチの非常に厚い断熱材を含む給水器で使用するための拡張シャンクを備えています。
仕様
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
技術仕様
  • Unique ref6819
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Gas Supply Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ