製品の公開
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 15 Gallons Per Minute - PWR4022
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 15 Gallons Per Minute - PWR4022

Google翻訳”,
流量:最大15 gpm(56 lpm)
シリーズPWR4022逆浸透(RO)システムは、水からの総溶解固形物を削減するための商用グレードの高圧ROユニットです。それらは、毎分10から15ガロンの範囲の生産速度で逆浸透品質の水を供給するように設計されています。これらのユニットは、フロアマウント設置用に設計されています。逆浸透は、高圧給水が半透膜に供給されるプロセスです。膜では、純水が膜材料を通過し、精製された透過水として排出されます。溶解したミネラル塩は膜を通過して濃縮されたリジェクトストリームになり、排水に送られます。これらのROシステムは、高圧/高除去膜を使用して、97%の最小平均NaClイオン除去を達成します。
特徴
  • メンブレンオートフラッシュ
  • パウダーコーティングされた炭素鋼サポートフレーム
  • 耐食性300psiFRP高圧メンブレンハウジング
  • プレフィルター入口/出口、膜供給、および水圧除去用の圧力計
  • 低給水圧力安全スイッチ
  • 低圧シャットダウン後の自動再起動が遅延したデジタルマイクロプロセッサベースのコントローラ
  • 高導電率アラーム出力を備えた透過水導電率計
  • タンクレベルと前処理インターロック入力
  • 最小平均塩分除去率97%の高圧/高除去膜
  • 浸透し、リサイクルを拒否し、水流量計を拒否します
  • 調整可能なリジェクトおよびリジェクトリサイクルバルブ
  • 透過逆止弁
  • 自動入口電磁弁
  • 20インチのハイフロープレフィルター
仕様
  • Keywords: anti-siphon, brass, brass valve, breaker, irrigation, npt, oil tank valve, otv, vacuum, valve,
技術仕様
  • Unique ref7293
  • コレクションセットWater Quality Products
  • コレクションPackaged Water Treatment Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他