製品の公開
Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS
Watts

Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS

Google翻訳”,
シリーズLFSSストップバルブは、シャットオフサービスの住宅用途でのみ使用されます。鉛フリー*の真ちゅう製のボディ構造で、はんだ接続とシャットオフ用のハンドホイールで構成されています。最大使用圧力:150psi(10.3 bar)WOG。
仕様
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
技術仕様
  • Unique ref7869
  • コレクションセットWater Safety & Flow Control
  • コレクションValves for Liquid Services
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-11
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ