製品の公開
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100

    Google翻訳”,

    Watts LOCKSMITH™シリーズACL -100粒状活性炭(GAC)浄水システムは、住宅および軽商業用途向けに設計されており、最大流量は4~20GPMです。高品質の活性炭媒体を使用することで、塩素、味、臭い、有機化学物質、沈殿物を低減し、すべての蛇口から飲料、入浴、調理に適した、透明でおいしい水を提供します。

    各システムには、高度な電子プログラミング機能を備えたWatts LOCKSMITH™制御弁が搭載されており、逆洗効率を向上させてろ材層を洗浄しながら節水を実現します。この弁は、ハイテクな100%ポリマー製の水接触部品で構成されており、酸性水や塩水による腐食に強く、過酷な環境下でも確実に動作するように設計されています。

    仕様
    • Features

      • Available in 4–20 GPM peak service flow rates for residential and light commercial use
      • Granular activated carbon (GAC) media reduces chlorine, taste, odors, organic chemicals, and sediment
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency and conserves water
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion from acidic water and brine
      • Durable valve construction engineered for demanding operating environments
      • Provides whole‑house filtered water for drinking, bathing, and cooking
    技術仕様
    • Unique refACL-100-backwashing-system
    • コレクションセットWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • コレクションFiltration Solutions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
    • OmniClassNumber23-21 23 31
    • OmniClassタイトルResidential Water Filter System

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ