Watts PC-101-L/R TriCore™複合材製クローゼットキャリアは、左右どちらにも取り付け可能なユニバーサル水平ABS継手、3インチまたは4インチのノーハブ排水口と2インチのノーハブ通気口接続部、Oリングシール付き特許取得済みABSニップル、ストレートまたはオフセットのフェースプレートオプション、標準およびADA高さ表示付き特許取得済みABS脚部を備えています。微調整用の1/4インチSSシム、一体型テストキャップ、ネオプレン製ボウルガスケット、クロムキャップナット付きメッキ金具が付属します。このキャリアは、最大500ポンドの静荷重およびE84のガス放出要件に関して、ASME A112.6.1Mの要件に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |