製品の公開
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
    Watts

    Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD

    Google翻訳”,

    iDROSET™ CSD 校正済みの流量測定およびバランシング バルブは、温水冷暖房システム用に設計されています。特許取得済みの統合流量測定技術、流量を直接読み取るための大型ダイヤル、工具を必要とせずに流量を設定できるハンドホイール、および確実な遮断ボールバルブが特徴です。

    より速く、より正確なバランス調整。

    • 100% 工場でテストされ、+/- 10% の精度で校正されています (詳細を読む)

    • ゲージは外部機器、計算、推測を必要とせずに流量を直接読み取ります。

    • ロック可能なハンドホイールは工具を使わずに素早く簡単に流量を設定します。

    • 最大 25:1 のバランス ターンダウン比により、広範囲の設計フロー要件に対応

    • 1/2 インチから 2 インチのサイズで利用可能なモデル

    • モデル: CSD-050、CSD-075、CSD-100、CSD-125、CSD-150、CSD-200

    仕様
    • Features

      • Patented integrated flow measurement technology factory calibrated to +/- 10% accuracy
      • Large non-scaling flow gauge for live readings
      • One handed adjustment with lockable hand wheel
      • Ball valve design with positive shutoff
      • Balancing turn-down ratio of up to 28:1
      • Up to 7 GPM capacity
      • Certified to NSF/ANSI Standard 61 - Drinking Water System Components
      • Glycol capable up to 50%
      • Dual GPM and LPH scale
      • 1/4 inch NPT port for additional gauge or sensor
    技術仕様
    • Unique refiDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
    • コレクションHydronic & Steam Heating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • OmniClassNumber23-27 31 29
    • OmniClassタイトルMixing Valves