Snow / Ice Sensor 090は、私道や歩道の雪や氷を自動的に検出するためにtekmar融雪制御装置とともに使用される地上センサーです。 090には65FT(20 m)のワイヤーがあります。この製品は、住宅の私道から緊急アクセスエントリなどの商業ビルの正面に至るまでのアプリケーションで使用できます。このセンサーにより、tekmarの融雪制御装置は、雪または氷が存在する場合にのみ雪/氷融解システムを自動的に操作できると同時に、制御装置にスラブ温度フィードバックを提供します。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |