ボイラー制御284は、最大4つのボイラーを操作して、目標水温を正確に維持するように設計されています。 284は、調整型、単段式、または2段式のコンデンシングボイラーと非コンデンシングボイラーの両方を操作して、より優れたシステムパフォーマンスを備えた柔軟で費用効果の高い混合ボイラープラントソリューションを提供します。目標水温は、屋外の温度リセット、またはスペースまたはプロセス暖房アプリケーションの固定設定値に基づいています。 284によって供給される追加の負荷には、家庭用温水と固定設定値加熱が含まれます。ボイラーの等しい実行時の回転、スタンバイのプライマリポンプの動作、およびポンプの動作はすべて、ボイラープラントの信頼性を向上させます。 284は、リモート監視および調整機能のためにBACnet®またはModbus®を使用してビルディングオートメーションシステム(BAS)と通信します。 tekmarNet®サーモスタットまたはtN4ゲートウェイ485を追加して、システムパフォーマンスを最適化し、リモート監視機能を提供できます。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |