製品の公開
Advanced Rolling Door System Model 800C ADV
Wayne Dalton

Advanced Rolling Door System Model 800C ADV

Google翻訳”,

Wayne Dalton のモデル 800 および 800C ADV (Advanced Performance) ローリング ドアは、標準のスチール ローリング ドアより 3 倍高速です。この高サイクル ドアは、操作の高速化と耐久性の持続性を提供し、Advanced Performance ドア オプションの第一の選択肢となります。

ADV システムは、メンテナンスの必要性を減らしながら生産性を向上させるために構築されています。当社の革新的なスプリングレス設計により、交換するスプリングがなくなり、可変周波数ドライブ (VFD) システムはソフト スタート/ストップで動作してシステムの摩耗を防ぎます。ダイレクト ドライブのヘビー デューティ ギア ボックス モーター アセンブリは、従来のチェーンおよびスプロケット システムとは異なり、最小限のメンテナンスで済みます。コントロール パネルの LCD プレーン テキスト表示により、高度な診断が可能になり、セットアップとトラブルシューティングが迅速かつ簡単に行えます。当社は、安全性を考慮して ADV システムを設計しました。ドアには、内蔵ブレーキ機構、ワイヤレス センシング エッジ、フォト アイなどの強化された安全装置が標準装備されています。

理想的な用途は、駐車場、自動車販売店、倉庫、製造施設、空港など、サイクルや交通量が多いエリアです。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20'
    • Max Height*: 20'
    • Max Steel Gauge = 16
    • Steel construction
    • Wind load ±20 psf standard; options up to ±55 psf
    • Model 800C ADV: R-value** = 7.7
    • Model 800C ADV: U-value** = 0.13
    • Opening speed: 24” per second
    • Closing speed: 12” per second
    • Control Panel: Electronic VFD Controller with microprocessor
    • 3” flat or insulated slats

    Options & Accessories

    • Flat insulated or non-insulated slat profile in a variety of gauges.
    • Vision/ventilation: 5" x 3/4" open fenestration; 5" x 3/4" acrylic vision lite.
    • Perimeter seals: surface guide weatherstrip, angled guide brush seal, exterior lintel weather seal, interior weather baffle.
    • Actuators: Loop detectors, radio control, push buttons, motion detectors and pull cords.
    • Wind load: up to ±55 psf; options available to meet up to Dade County – Florida Building Commission High Velocity Hurricane Zone.

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
技術仕様
  • Unique refadvanced-rolling-door-systems-800c-adv
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションRolling Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors