製品の公開
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150
Wayne Dalton

Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5150

Google翻訳”,

Wayne Dalton の ThermoMark™ モデル 5150 および 5200 は、強度と断熱性を兼ね備え、ほとんどの建物に似合う商業用ドアをお探しの場合に最適です。現場発泡ポリウレタン断熱材は、建物の熱効率を最低限にまで高め、年間を通じて快適さを提供すると同時に、ドアの動作を静かにするのに役立ちます。

ThermoMark™ モデル 5150 および 5200 は、当社の特許取得済みの連続発泡技術を使用して製造されており、ポリウレタン コアが溶融亜鉛メッキの内外スキンにしっかりと接着されています。このプロセスにより、これらのドアは優れた熱特性、強度、接着特性を備え、従来の断熱鋼製ドアよりも大幅に効率の高いドアが実現します。また、デザインに組み込まれたジョイント シールにより、空気の濾過を防ぎ、エネルギーを節約できます。

18 ゲージのスチール製エンド キャップなどの機能により、これらのドアの剛性が向上し、工場で仕上げられた内部および外部の熱浸鍍亜鉛めっきスキンにより、取り付けが簡単になり、ドアの寿命が延び、耐久性が向上します。ThermoMark™ 5150 および 5200 には、すべての留め具ポイントにハードウェア プレートが備わっており、耐久性が向上し、ドアの寿命が延びます。

これらのドアは、住宅用ドアの美しさと魅力を備えながら、商業用または工業用アプリケーションに必要なサイズと強度の要件を満たす、幅広い色とパネル デザインで提供されています。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2” (5150) and 26'2" (5200)
    • Max Height: 20’1”
    • 27-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value*=12.12 (5150) and 16.22 (5200)
    • 1-3/8” Section Thickness (5150) and 1-7/8" (5200)
    • Variety of colors and two bi-directional wood grain finishes (5150)

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Jamb seal
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.

    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
技術仕様
  • Unique refinsulated-sectional-steel-door-5150
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors