製品の公開
Commercial Glass Aluminum Doors Model 451
Wayne Dalton

Commercial Glass Aluminum Doors Model 451

Google翻訳”,

Wayne Dalton のアルミ製フルビュー ドアは、視認性と光透過性が美観と同じくらい重要な場合に最適です。これらのドアは耐候性があり、実質的にメンテナンスが不要で、自動車販売店、洗車場、レストランのテラスなどの商業用途に最適です。

さまざまな仕上げとガラスのオプションを備えた当社のフルビュー商業用アルミニウムガラスドアは、快適な室内環境を作り出すと同時に、外部からは温かみのある開放的な外観を提供します。

モデル 451 は、米国中部および東部地域で入手可能です。詳細については、Wayne Dalton 販売店にお問い合わせください。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 22’2” (6,705.6mm)
    • Max Height: 16’1” (4,902.2mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 1 3/8" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Air Infiltration: Meets IECC® requirements for air infiltration with 3rd party tested values below 0.4 cfm/ft2.
    • Rails: Top and bottom rails with 3 1/2" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 5/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: Single end stiles are 3 1/2" wide, center stile 3" wide, minimum wall thickness 0.062".
    • Springs: 10,000 cycles
    • Glazing: 1/8" (3mm) in 9 options, 1/4" (6mm) in 5 options, 1/2" (13 mm) in 4 options, 5/8" (16 mm) in 3 options.
    • Finish: Clear anodized
    • Wind Load: Provide to meet the design/performance requirements specified.
    • Lock: Interior mounted slide lock.
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electric Motor: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Door Construction

    • Commercial Aluminum Glass Doors
    • Aluminum glazing stop
    • Large glass panels allow maximum light and visibility
    • 1-3/8” thick section with special reinforcing design
    • Vinyl seal between sections
    • 2-1/4” integrated reinforcing rib on upper intermediate rail for doors 10’3” wide and over
    • Aluminum panels that match the rail color are available.
    • Flexible vinyl bottom door seal
技術仕様
  • Unique refcommercial-aluminum-glass-doors-model-451
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得