製品の公開
Rolling Steel Fire Doors FireStar® Model 700
Wayne Dalton

Rolling Steel Fire Doors FireStar® Model 700

Google翻訳”,

当社の FireStar® モデル 700 ローリング スチール防火ドアは、安全性と防火対策に実用的かつ革新的なソリューションを提供します。FireStar® ドアは、標準の自動リセット機能により、誰でもいつでも落下テストとリセットを行うことができます。このローリング スチール防火ドアは、自動リセット テスト機能、スムーズで静かな操作、信頼性が高く長持ちするパフォーマンスなど、あらゆる面で業界標準の防火ドアを上回る先進的な設計を特徴としています。

革新的な FireStar® 設計では、特許出願中の遊星歯車をドロップアウト機構に使用し、長年にわたる信頼性の高いサービスとドロップアウト性能を保証します。FireStar® ドアは工場で最低 20,000 サイクルのテストと承認を受けているため、早期故障の心配なく定期的に使用およびテストできます。当社のローリング スチール防火ドアは、Underwriters Laboratories や Factory Mutual などの有名な機関の要件を満たすようにテストおよび承認されており、NFPA 規格 80 に準拠しています。

FireStar®* ドアはサイズに関係なくすべて 1 つの標準コンポーネント設計を採用しており、他のモデルよりも部品数が少なくなっています。これにより、より正確な設置が保証され、将来的にサービス コールが発生する可能性が減ります。

*ドアは最大24'x24'

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Height: 24’ (7,315.2 mm)
    • Max Width: 24’ (7,7315.2 mm)
    • Max Square Foot: 324 sq. ft.
    • Material: Galvanized or Stainless Steel
    • Curtain: Interlocking roll-formed slats with alternate slats fitted with metal endlocks / windlocks
    • Operation: Lift-up standard. Chain hoist included on sizes that require it
    • Bottom Bar: Two equal angles, 0.121" min thickness, to stiffen curtain
    • Brackets: Enclose ends of coil and provide support for counterbalance pipe at each end. Fabricate of steel plates with permanently sealed ball bearing
    • Counter Balance: Curtain to be correctly balanced by helical springs, oil tempered torsion type. Cast iron barrel plugs will be used to anchor springs to tension shaft and pipe 20,000 cycle
    • Hood: Minimum 24-gauge galvanized or stainless steel hood fabricated of sheet metal, flanged at top for attachment to header and flanged at bottom to provide lonitudinal stiffness
    • Finish: Rust inhibitive primer or non-galvanized surfaces and operating mechanisms. Guides and brackets will be coated with a flat black prime paint.
    • Operator Options: Chain Hoist with gear drive reduction, wall crank box, motor operation, motor operation with electrical sensing edge, motor operation with pneumatic sensing edge
    • Release Mechanism: FireStar release mechanism standard on doors up to 24' x 24'
    • Mounting: Structural drive, drywall over wood stud jamb, drywall over 16-gauge steel stud jamb.

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    FireStar Door Control Devices

    Chain hoist, motor and crank operation

    • Revolutionary fire door control device utilizing a patented planetary gear arrangement to disconnect the operator and drop the door in the event of a fire
    • Easy drop test and reset a fire door without resetting spring tension and rerouting cables.

    Lift up operation

    • Revolutionary fire door control device utilizing a clutch plates and unique counterbalance technology to drop the door in the event of a fire.

    Slat Profiles

    No. 2 - Standard: Curved-faced single crown slat. Available: Up to 20-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 1.9'

    No. 4 - Standard: Curved-faced single crown slat. Available: Up to 18-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 2.8'

    No. 14 - Standard: Flat-faced slat. Available: Up to 18-gauge steel Up to 18-gauge stainless steel Pitch: 2.45'

    No. 17 - Standard: Flat-faced slat. Available: Up to 20-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 1.6'

    Warranty: 2 year limited

技術仕様
  • Unique refrolling-steel-fire-doors-firestar-model-700
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションRolling Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 31 11 13
  • OmniClassタイトルFire Rated Rolling Doors