製品の公開
Fire Rated Counter Shutters - FireStar®  Model 550
Wayne Dalton

Fire Rated Counter Shutters - FireStar® Model 550

Google翻訳”,

FireStar® モデル 540 および 550 の耐火カウンター シャッターは、建物の耐火性能の認定およびラベル付けと美しい外観を必要とする用途の要求を満たします。Wayne Dalton の革新的で独自の設計により、リフト アップ操作のテストが非常に簡単になり、メカニズムをリセットするためのツールも不要になりました。さらに、この設計により、非常に静かでスムーズな動作が実現します。

最大 112 平方フィートの開口部に対応するこれらの防火カウンター シャッターは、コンパクトで見た目も美しく、頻繁な開閉が可能で、最適な防火対策が施されています。FireStar® カウンター シャッターは、落下テストが簡単に実施でき、いつでも数秒でリセットできます。ツールやサービス技術者は必要ありません。FireStar® モデル 540 および 550 防火カウンター シャッターは、Underwriters Laboratories や Factory Mutual などの有名な機関の要件を満たすようにテストされ、承認されており、NFPA 規格 80 に準拠しています。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’
    • Max Height: 9’
    • Max Steel Gauge = 20
    • Galvanized (Model 540) or stainless (Model 550) steel
    • UL or FM Rated; conforms to NFPA Standard 80
    • Easily tested and reset
    • Non-tension release

    Slat Profile

    Sleek 2-piece guide assembly provides better aesthetic appeal and allows for easier installation.

技術仕様
  • Unique reffire-rated-counter-shutters-firestar-model-550
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションRolling Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Counter Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 31 11 13
  • OmniClassタイトルFire Rated Rolling Doors