製品の公開
Flexible Bottom High Speed Interior Fabric Doors Model 880 ADV-Xtreme
Wayne Dalton

Flexible Bottom High Speed Interior Fabric Doors Model 880 ADV-Xtreme

Google翻訳”,

モデル 880 ADV-Xtreme

安全性が最優先される、人通りの多いエリア向けに設計された Wayne Dalton のモデル 880 ADV-Xtreme 内部高速ファブリック ドアは、取り外し可能な底部シールを備えた柔軟な底部を備えており、怪我の可能性を減らします。このドアは、製造、医療、倉庫施設に最適です。

モデル 880 ADV-Xtreme は、2 層の PVC コーティング ポリエステルと 1 層のポリエステル織りで作られており、支柱のない設計によりドアの動作音が低減され、静かでスムーズな操作が実現します。このドアは、最大 3.0 psf の圧力に耐えることができます。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Features

    • Openings: Interior/Interior
    • Max Height: 12’
    • Max Width: 12’
    • Max Opening speed: up to 70” per second
    • Max Closing speed: up to 40” per second
    • Breakaway self-reset
    • Wind load*: up to 3.0 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with 1 layer of polyester weave
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge; flexible bottom bar with detachable bottom seal.
    • Available Supply Voltages**: 120V AC 1PH, 208V AC 1PH, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Hinged Guides: Provide easy access for maintenance
    • Bottom Seal: Flexible bottom edge

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 12'.
    **Single phase available for up to 10' x 10' doors.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance, Low Maintenance Design

    • Strutless design lowers the operational noise of the door for quiet and smooth operation
    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Safety Focused

    • Flexible bottom diminishes the potential for injury
    • Wireless monitored reversing edge immediately stops and reverses the door when an obstacle is detected
    • Two sets of safety obstruction sensors

    Field Repairable

    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Patent-pending curtain lock allows for easy field repairs.
    • Detachable bottom seal in safety yellow for easy replacement and troubleshooting

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-ang-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Pharmaceutical
    • Food and Beverage

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
技術仕様
  • Unique refflexible-bottom-high-speed-interior-fabric-doors-model-880-ADV-Xtreme
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションHigh Speed Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 21
  • OmniClassタイトルOverhead Composite Doors