製品の公開
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885 ADV-Xtreme
Wayne Dalton

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885 ADV-Xtreme

Google翻訳”,

モデル 885 ADV-Xtreme

Wayne Dalton のモデル 885 ADV-Xtreme 高速外装ゴムドアは、特殊強化ゴムで作られており、大きな外装開口部や過酷な用途に最適です。5 層の NBR ゴムと 4 層のポリエステル織りで作られたこのドアは、最大 27.0 psf の圧力に耐えることができます。モデル 885 ADV-Xtreme はメンテナンスの手間がかからないように設計されており、ブレークアウェイ衝撃検出やプッシュ ボタン自動修復などの機能に加え、プラグ アンド プレイ配線も備えています。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Features

    • Openings: Exterior
    • Max Width: 30’
    • Max Height: 30’
    • Max Opening Speed: up to 50" per second
    • Max Closing Speed: up to 40" per second
    • Break away self-reset
    • Wind load*: up to 27.0 psf
    • Headroom (with hood): up to 14' tall: 19"; 14' 1" to 22' tall: 20.5"; 22' 1" to 30' tall: 24.5"
    • Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave
    • Curtain Lock
    • Operation: direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed. Onboard self-diagnostic and service reminder. Built-in padlockable fused disconnect.
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 8" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages: 208V AC 3PH, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH

    *Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 19'.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    Rugged Construction

    • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
    • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
    • Nitrile butadiene rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals for easy cleaning

    High Cycle, Low Maintenance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Patent-pending breakaway system design with impact detection and push button self-repair
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Installer Friendly

    • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
    • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

    Applications

    • Manufacturing / Heavy Manufacturing
    • Warehouse / Distribution
    • Mining
    • Auto and Transit
    • Parking Garages
    • Large Openings

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
技術仕様
  • Unique refhigh-speed-exterior-rubber-doors-model-885-ADV-Xtreme
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションHigh Speed Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 21
  • OmniClassタイトルOverhead Composite Doors