製品の公開
High Speed Metal Doors Model 888 ADV-Xtreme
Wayne Dalton

High Speed Metal Doors Model 888 ADV-Xtreme

Google翻訳”,

モデル 888 ADV-Xtreme

モデル 888 ADV-Xtreme は、パワー、セキュリティ、耐久性を考慮して頑丈に作られており、セキュリティとパフォーマンスが優先される用途に最適です。二重壁アルミニウムで作られたこのドアは、最大 100 psf* の圧力に耐えることができます。

モデル 888 ADV-Xtreme には、特許出願中のらせん状のスチール製ヘッドプレートも搭載されており、金属カーテンとの接触を防ぎ、スムーズな操作を実現します。特許出願中のカーテン監視装置により、ドアの位置を監視する冗長システムがドアに備わっています。

*オプションのビジョンパネルを使用すると最大 50 psf になります。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Openings: Exterior/Interior (mount inside)
    • Max Height: 21’
    • Max Width: 26'
    • Max Opening speed: up to 80” per second
    • Max Closing speed: up to 20” per second
    • Wind load*: up to 100** psf
    • Curtain Material: Dual-walled aluminum
    • Operation: Direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULuslisted; onboard self-diagnostic and service reminder; built-in padlockable fused disconnect
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"- 54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH
    • Plug and play wiring

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 15'. Confirmed by 3rd party testing.
    **Up to +50/-50 psf with optional vision panels
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    High Performance Design

    • Springless design for over 1 million cycles and requires minimal interruption for maintenance
    • Gravity drive system coupled with variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear

    Durable Construction

    • Dual-walled, solid aluminum curtain for security and privacy
    • Steel headplate utilizes high strength, durable rollers to prevent metal curtain contact and provides smooth operation

    Installer Friendly

    • Fully-assembled curtain arrives pre-wrapped in headplate and trusses, ready for installation
    • Completely hinged guide for easy access and maintenance
    • Pre-wired motor connection and plug and play accessories reduces need for licensed electrician

    Safety Focused

    • Patent-pending integrated curtain monitoring device ensures the door has a redundant system to monitor the position of the door
    • Safety light curtain minimizes contact with objects in the doorway
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Parking Garages
    • Manufacturing
    • Auto Dealerships

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
技術仕様
  • Unique refhigh-speed-metal-doors-model-888-ADV-Xtreme
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションHigh Speed Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23.13
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors