製品の公開
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125
Wayne Dalton

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 125

Google翻訳”,

熱効率が重要で、競争力のあるコストが不可欠な用途に最適な Wayne Dalton の Thermospan® モデル 125 セクショナル ドアは、現場発泡ポリウレタン コアと標準ジョイント シールを特徴としており、業界標準のポリスチレン断熱ドアよりも大幅に高い熱効率を実現し、商業および工業用途に適しています。

Wayne Dalton Thermospan® シリーズドアは、特許取得済みのロール成形一体型支柱を各セクションに備えた業界で唯一のセクショナルドアで、最も堅牢なドアとなっています。Thermospan® シリーズには、外皮と内皮の間にポリウレタンコアを連続的にその場で発泡させる特許取得済み製造プロセスもあります。革新的な断熱材により、内部スキンが室温に保たれ、結露や霜を防ぎ、腐食を防ぎます。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 16’2”
    • Max Height: 16’1”
    • Polyurethane insulation, R-value*=10.79
    • 7/8” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance. Both skins are also hot-dipped galvanized steel for further protection against corrosion.
    • Solid polyurethane core adds to insulating efficiency
    • Embossed pinstriping (grooves) on the embossed stucco outer skin adds strength and enhances appearance.
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • 18-gauge hot-dipped galvanized steel “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment to surface and exterior leg for proper seal against jamb
    • Standard joint seal prevents air infiltration and saves energy

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” Track
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
技術仕様
  • Unique refinsulated-sectional-steel-door-125
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors

対応地域

北米