製品の公開
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150
    Wayne Dalton

    Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 150

    Google翻訳”,

    ウェイン・ダルトンのサーモスパン®モデル150は、ポリウレタン断熱材を使用したセクショナルスチールドアで、優れた断熱性能を発揮します。R値*14.16を誇るサーモスパン®モデル150は、断熱性能を重視しつつ、強度、剛性、耐久性にも妥協できない場合に、非常に優れたコストパフォーマンスを提供します。

    ウェイン・ダルトン社のサーモスパン®シリーズドアは、各セクションに特許取得済みのロール成形一体型ストラットを採用した業界唯一のセクショナルドアであり、業界最高レベルの剛性を誇ります。また、サーモスパン®シリーズは、外側と内側のスキン間にポリウレタンコアを連続的に発泡させる特許取得済みの製造プロセスを採用しています。革新的な断熱構造により、内側のスキンを室温に保ち、結露や霜の発生を防ぎ、腐食の防止にも役立ちます。

    *ウェイン・ダルトンは、断熱ドアのR値を計算する際には、ドアの断面値を使用します。

    BIMオブジェクトは一般的な参考情報であり、正確な施工情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、ウェイン・ダルトン販売店にお問い合わせください。

    仕様
    • Key Product Features

      • Max Width: 26’2”
      • Max Height: 20’1”
      • Polyurethane insulation, R-value* = 14.16
      • 1-1/2” section thickness**
      • 10,000 cycle standard spring
      • *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

      **Thickness measured at heavy-duty end stiles

      Door Construction

      • Thermal break separates the inner and outer skins at the top and bottom so virtually no heat or cold is conducted through the section.
      • Patented foamed-in-place technology bonds the polyurethane core to hot-dipped galvanized inner and outer skins, creating a door that is significantly more efficient than conventional insulated steel doors.
      • Flush door embossed pinstriping (grooves) on the outer skin adds strength.
      • Prepainted inner and outer skins are hot-dipped galvanized steel for added corrosion-resistance.
      • Roll-formed integral struts add rigidity and strength.
      • 18-gauge “wrap-around” end caps offer interior hinge attachment surface and exterior leg for proper seal against jamb.
      • Joint seal prevents air infiltration and helps save energy.

      Options & Accessories

      • Chain hoist operation
      • Motor Operation
      • Sensing edges
      • Photo eyes
      • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
      • 3” Track
      • Solid shafts
      • Perimeter weather seal
      • Special track designs
      • Mullions

      Impact Panel

      • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
      • Reduces downtime and costly repairs
      • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
      • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
      • Available for 21" and 24" sections
      • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
    技術仕様
    • Unique refinsulated-sectional-steel-door-150
    • コレクションセットCommercial Doors
    • コレクションSectional Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors

    対応地域

    北米