製品の公開
Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5155
Wayne Dalton

Insulated Sectional Steel Doors ThermoMark™ Model 5155

Google翻訳”,

ThermoMark™のモデル5155および5255断熱業務用セクショナルドアは、非常に頑丈で耐久性に優れ、優れた断熱性能を備えています。強度、断熱性、そして総合的な性能が求められる商業施設にとって、これらのドアは理想的な選択肢です。

CFCおよびHCFCを含まないポリウレタンフォーム断熱材を採用したモデル5155と5255は、2種類の異なる断熱性能レベルをご用意しています。ThermoMark™ 5255のR値*は16.22、ThermoMark™ 5155のR値*は12.12です。

ThermoMark™ 5155と5255はどちらも溶融亜鉛めっき鋼板製で、製造前にポリエステル塗料の2層塗装(プライマーを含む)が施されています。内側と外側のスキンはロール成形され、熱伝導を排除するために断熱材で分離されています。ヒンジ部分には、固定用の20ゲージの連続バックアッププレートが取り付けられています。下部アストラルは、内側スキンに取り付ける2ピースのバルブ型アストラルです。ThermoMark™モデル5155と5255のセクション端部には、18ゲージの溶融亜鉛めっき鋼板製のエンドキャップが取り付けられており、セクション間の接合部シールが標準装備されています。

*ウェイン・ダルトンは、断熱ドアのR値を計算する際には、ドアの断面値を使用します。

BIMオブジェクトは一般的な参考情報であり、正確な施工情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、ウェイン・ダルトン販売店にお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 20’2” (5155) and 26'2" (5255)
    • Max Height: 20’1”
    • 27-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value*=12.12 (5155) and 16.22 (5255)
    • 1-3/8” (5155) and 1-7/8" (5255) section thickness
    • Continuous steel strips for hinge attachment
    • Stucco embossed exterior with pinstripes

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track
    • Solid shafts
    • Perimeter weatherseal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
技術仕様
  • Unique refinsulated-sectional-steel-door-5155
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors

対応地域

北米