製品の公開
Interior Freezer & Cooler Doors - Model 887 ADV-Xtreme
Wayne Dalton

Interior Freezer & Cooler Doors - Model 887 ADV-Xtreme

Google翻訳”,

内部冷凍庫および冷蔵室ドア - モデル 887 ADV-Xtreme

温度制御用に設計され、冷蔵および食品・飲料の保管に最適なモデル 887 ADV-Xtreme は、均一な温度とスムーズなドアの動きを保証するアクティブ加熱ガイドを備えた断熱カーテンを備えています。

革新的なスプリングレス設計により、メンテナンスのための中断が最小限で済み、カーテンは事前に包装されており、すぐに設置できます。配線済みのモーター、ガイドヒーター、エアカーテン接続、およびプラグアンドプレイアクセサリにより、資格を持った電気技師の必要性が軽減されます。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Height: 18’
    • Max Width: 12’
    • IMax Opening Speed: up to 80" per second
    • Max Closing Speed: up to 40" per second
    • Break Away Self Reset
    • Wind load*: up to 2.0 psf
    • Curtain Material: 2 layers of PVC-coated polyester with polyester weave and conductive plus radiant insulation; application-dependent ambient or heated air curtain
    • Operation: direct-drive motor and gearbox system with field changeable universal handling and door stop safety device
    • Control: variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect; Includes power for guide heater and air curtain
    • Guide Design: Thermally broken, with active heat, quad brush seals and front/rear breakaway capabilities
    • Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 16" and 50"-54" from floor
    • Reversing Safety Edge: Wireless reversing edge
    • Available Supply Voltages**: 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH

    *Wind load is the ultimate pressure tested at a door width of 10'.
    **Applications with air curtain may require 460V or 575V.
    † Requires stand-alone mounted transformer.

    Design Features

    Thermal Performance

    • Insulated curtain provides a barrier to prevent heat loss and condensation
    • Actively heated guides ensure the complete height of the guide has a uniform temperature for smooth door movement
    • Quad-sealed, insulated guides prevent guide condensation and conditioned air loss around the curtain

    High Performance Design

    • Springless design requires minimal interruption for maintenance
    • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
    • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

    Installer Friendly

    • Fully-assembled curtain arrives pre-wrapped and ready for installation
    • Breakaway bottom bar is easily reset from either side of the opening in case of accidental forklift contact
    • Pre-wired motor, guide heater and air curtain connection, and plug and play accessories reduce the need for a licensed electrician

    Safety Focused

    • Two sets of safety photo eye sensors
    • Monitored wireless reversing edge

    Applications

    • Cold Storage
    • Food and Beverage
    • Warehouse / Distribution

    Warranty

    • Wayne Dalton offers a 5-year Limited Warranty on this door. Please reference the warranty document for details.
技術仕様
  • Unique refinterior-freezer-cooler-doors-model-887-ADV-Xtreme
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションHigh Speed Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 19 21
  • OmniClassタイトルOverhead Composite Doors