製品の公開
High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC
Wayne Dalton

High Cycle Rolling Service Doors Model 800 HC

Google翻訳”,

モデル 800 HC および 800C HC は、ローリング サービス ドアの安全性とセキュリティを提供しますが、さらに、当社の標準サービス ドアの 25 倍のサイクル寿命と、革新的なスプリングレス設計によるメンテナンスの容易さという利点も備えています。500,000 サイクル寿命を備えたモデル 800 HC および 800C HC は、強力で耐久性のあるローリング サービス ドアを必要とする用途に最適です。これらのドアには、さまざまな断熱、空気の流れ、および耐候性シールのオプションもあります。

これらのドアには、カーテンの不意な動きを防止する内蔵ブレーキ機構や、ドア操作中に障害物を監視して怪我や損傷を防止する光電式安全センサーなどの強化された安全装置が標準装備されています。革新的なスプリングレス設計により、スプリングを 1 つも交換する必要がないドアが実現し、現場でのメンテナンスが少なくなり、耐久性が長持ちします。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width*: 20’
    • Max Height*: 20’
    • Max Steel Gauge = 18
    • Steel, aluminum or stainless steel construction
    • Heavy-duty 3” flat slats
    • Wind load: ± 20 psf standard
    • Model 800C HC: R-value** = 7.7; U-value*: .13"‬‬‬

    Common Applications

    • Warehouse and Industrial spaces
    • Manufacturing facilities
    • Parking Garages

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    **Wayne Dalton uses a calculated door section R-value and U-value for our insulated doors.

    Options & Accessories

    • Curtain: steel, stainless steel, aluminum
    • Perimeter seals: guide weatherstrip, guide brush seal, exterior lintel seal, interior baffle
    • Actuators: extra set of photo eyes, sensing edge, push buttons, loop detectors, radio control, motion detector, fixed or dual frequency receivers, transmitters
    • Fascia, back hood
    • Sloped hood, sloped bottom bar
    • Vision options: 5” x ¾” open fenestration or acrylic vision lites

    Operation Options

    • 220/240 VAC 1-phase
    • 230 VAC 3-phase (standard)
    • 460 VAC 3-phase
    • 575 VAC 3-phase
技術仕様
  • Unique refrolling-service-door-800-hc
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションRolling Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors