製品の公開
Sectional Steel Doors Model CX-20
Wayne Dalton

Sectional Steel Doors Model CX-20

Google翻訳”,

Wayne Dalton モデル C-20 および CX-20 の商業用スチール製セクショナルドアは、スムーズで効率的な操作を保証し、設置時間と労力を節約するように設計、エンジニアリング、構築されています。

これらの鋼製セクショナルドアは、最高の強度と耐久性を実現するために、厚さ 2 インチにロール成形された、プレフィニッシュ済みの 20 ゲージの熱浸鍍亜鉛セクションを備えています。オプションの断熱材は、1-5/16 インチの発泡ポリスチレンで構成され、R 値* は最大 7.64、U 値は最低 0.13 です。

風荷重アプリケーションのみ -

モデル CX-20 は、ドア全体の安定性を高めるために、表面とレールに締め付けられた自己形成リベットを備えたタングアンドグルーブ構造を採用しています。CX-20 が幅広い商業用途に適合するように、スチールとポリラミネートの両方のバッキングを選択できます。

モデル C-20 のユニークな 2 インチ x 3 インチのボックス スタイル デザインと、溝付き構造により、垂直方向の安定性と強度が向上します。スタイルは高強度接着剤でスキンの表面に連続的に接着されており、最も強力なユニットとなっています。表面にはリブが付いており、強度が増しています。独立したテストにより、これらのドアは主要な競合製品に比べて大幅に強度が高いことが示されています。

*Wayne Dalton は、断熱ドアに計算されたドアセクションの R 値を使用します。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 32'2" (CX-20) and 30’2” (C-20)
    • Max Height: 22’1”
    • 20-gauge steel
    • Optional polystyrene insulation, R-value* = 7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Impact Panel (C-20 Only)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
技術仕様
  • Unique refsectional-steel-door-cx-20
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors