製品の公開
Sectional Steel Doors Model CX-24
Wayne Dalton

Sectional Steel Doors Model CX-24

Google翻訳”,

Wayne Dalton モデル CX-24 および C-24 は、優れたコストパフォーマンスで高い強度を提供し、さまざまなサイズと構成で利用できる 24 ゲージのスチール セクションを備えています。オプションの断熱材は 1-5/16 インチの発泡ポリスチレンで構成され、R 値* は最大 7.64、U 値は最低 0.13 です。

モデル CX-24 は、ドア全体の安定性を高めるために、表面とレールに締め付けられた自己形成リベットによるタングアンドグルーブ構造を採用しています。ポリラミネートとスチールのバッキングが用意されており、CX-24 は幅広い商業用途に適しており、リブ付きの表面により強度がさらに高まります。

モデル C-24 のユニークな 2 インチ x 3 インチのボックス スタイル デザインと、さねはぎ構造により、垂直方向の安定性と強度が向上します。スタイルは、高強度接着剤を使用してスキンの表面に連続的に接着されています。風荷重用途のみ。

*Wayne Dalton は、断熱ドアに計算されたドアセクションの R 値を使用します。

BIM オブジェクトは一般的な参照用であり、正確な建設情報として使用しないでください。正確な寸法が必要な場合は、Wayne Dalton ディーラーにお問い合わせください。

仕様
  • Key Product Features

    • Max Width: 30’2”
    • Max Height: 22’1”
    • 24-gauge steel construction
    • Optional polystyrene insulation, R-value*=7.64
    • 10,000 cycle standard spring
    • Tongue-and-groove joint profile

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-Value for insulated doors.

    Options & Accessories

    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • High cycle springs (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • Special track designs
    • Mullions

    Simple Install System (C-24)

    • This option is a time-saving, easy-to-install track and hardware system, perfect for warehouse applications.
    • Components include: one-piece vertical lift track and simplified hardware
    • Available only for nominal and 24-gauge commercial sectional steel doors
    • Maximum size is 10’2” x 10’1” with a vertical lift track only
    • Requires a 10-door minimum order offers a price deduction

    Impact Panel (C-24)

    • Wayne Dalton’s optional Impact Section replaces the traditional bottom section on doors exposed to damage from forklifts and other warehouse traffic.
    • Reduces downtime and costly repairs
    • Impact-Resistant composite skins surround an expanded polystyrene core
    • Fully adaptable to multiple door thicknesses with hinge and section adapters to provide a superior fit
    • Available for 21" and 24" sections
    • Available from 8’2” to 16’2” wide in one-foot increments
技術仕様
  • Unique refsectional-steel-door-cx-24
  • コレクションセットCommercial Doors
  • コレクションSectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
  • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors