製品の公開
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window

    Premium Coastal: Casement Window

    Google翻訳”,

    当社の開き窓は、卓越した設計の柔軟性を提供します。個別に、または組み合わせてガラスの壁を作成するために使用すると、可能性は無限に広がります。サイドヒンジの窓を楽々と開けながら、新鮮な空気のバーストで歓迎し、海の景色をフレーミングするのに理想的な最小限の視線でビューを最大化します。

    • スタイル: Tricore™フレームテクノロジーは、メンテナンスが簡単で、最も過酷な要素に耐える押し出しアルミニウムの外装材を備えています。
    • 構成: 42 "x 96"の大きさで利用可能で、LC-55の最小パフォーマンス定格を備えた高性能サイズ。
    • 低メンテナンス:退色やチョーキングに強い商用グレードのプレミアムAAMA2605ペイント。押し出しアルミニウムは、へこみ、へこみ、引っかき傷に強く、WeatherShieldの20年間の限定保証が付いています。
    • 操作:ハンドクランクまたはプッシュアウトで開く側にヒンジが付いている開き窓は、単独、直列、または組み合わせて使用するための柔軟なオプションです。
    • 材料:一体型の釘打ちフィンは、安定性を高め、ユニットを構造に密着させるのに役立ち、厳しい気象条件でも優れた性能と耐久性を提供します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    技術仕様
    • Unique refPremiumCoastalCasementWindow
    • コレクションセットPremium Coastal
    • コレクションWeather Shield Premium Coastal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Casement windows
    • UNSPSC30171606
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15 23
    • OmniClassタイトルWood Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows