製品の公開
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door

    Premium Series: Sliding Patio Door

    Google翻訳”,

    私たちのスライド式パティオドアを使用すると、バルコニー、パティオ、プールデッキ、または裏庭に家を簡単に開くことができます。これらの建築グレードのパネルは、あなたの家に完璧な外観を実現し、屋外に持ち込むために、外装と内装の仕上げに無数の選択肢を提供します。

    • スタイル: 2つの特徴的なレールの高さで利用可能なドア:伝統的な外観のためのより厚い、古典的なフランスのレール、またはより現代的な美学のための現代的な狭いレール。
    • 構成: 15'-10 "の幅の開口部に対応するには、2幅、3幅、または4幅のユニットを選択します。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:ドアパネルは固定トラックに沿ってスライドし、開口部の幅を変えることができます。
    • 材料:パティオドアシルは、極端な温度や湿気に対する優れた耐性を実現するために、非木材材料で設計されています。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesSlidingPatioDoor
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Rolling doors
    • UNSPSC30171503
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 23
    • MasterFormat 2014 タイトルClad Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 25
    • OmniClassタイトルSliding Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors