製品の公開
Innervegger Leca® block

Innervegger Leca® block

Google翻訳”,
Lecaブロックは、内部の耐力壁と非耐力壁、およびガレージや小屋などの冷間構造の外部で多く使用されます。このような壁に対するLecaの優れた特性は、どちらも純粋に実用的です(小さなユニットで簡単に建設現場での取り扱い)および建設技術(耐荷重能力、音および火)。内壁は、原則として、すべての寸法とタイプのLecaブロックで構築できます。ただし、実際には、Leca Block、Leca Fine Block、Leca Sound Blockに限定されており、LecaIsoBlockは主に外壁に使用されています。
技術仕様
  • Unique refiv_leca_88
  • コレクションセットLeca®
  • コレクションSystem
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-11-13
  • エディション2
  • 高さ(Mm)300
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)88
関連
  • 主なマテリアル石(れんが)
  • 副マテリアル石(れんが)
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類組立部材
  • UNSPSC名称Bricks
  • UNSPSC301316