製品を公開する
Wilo - SCP Axially Split Pump
Wilo USA LLC

Wilo - SCP Axially Split Pump

Google翻訳,
SCP - 軸方向分割ポンプ
  • 水平分割ケーシングにより、システム配管を外すことなくベアリングとメカニカルシールを交換できます。
  • 最大限の効率を実現するダブル吸引設計を採用
  • 軸方向推力を最小限に抑える油圧バランス型二重吸込インペラ
  • 舌と溝のネックリング設計により、回転アセンブリの固着を防止します。
  • ポンプシャフトガード

デザイン

  • 水平分割ケーシング、単段および二段式、ベースマウント型遠心ポンプ

応用

  • 暖房および冷房システム
  • 伝達および圧力増強
  • ボイラー給水/凝縮水
  • 市営水道
  • 灌漑
  • 産業用途
  • 最大流量:5,000 GPM
  • 最大揚程:180フィート

機器/機能

  • 水平分割ケーシングにより、システム配管を外すことなくベアリングとメカニカルシールを交換できます。
  • 最大限の効率を実現するダブル吸引設計を採用
  • 軸方向推力を最小限に抑える油圧バランス型二重吸込インペラ
  • 舌と溝のネックリング設計により、回転アセンブリの固着を防止します。
  • ポンプシャフトガード
仕様
  • Technical data

    • Power supply: 208-230/460/3/60 and 575/3/60 Volt
    • Fluid temperature range: 18 to 250 °F (-8 to +120 °C)
    • Operating pressure: 250 PSI (16 Bar) or 363 PSI (25 Bar)
    • Suction flange size range: 2 1/2" to 20", Class 125 ANSI type
    • Discharge flange size range: 2" to 16", Class 125 ANSI type
    • Maximum Head: 180'
    • Maximum flow: 5000 USGPM
    • Max Hp: 500 Hp
技術仕様
  • 固有参照番号scp-axially-split-pump
  • 製品ファミリWilo
  • 製品グループPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-17
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ポンプ