製品の公開
Weil Pump - Series 5400 Quadplex Booster System
Wilo USA LLC

Weil Pump - Series 5400 Quadplex Booster System

Google翻訳”,

次のような一定圧力を必要とする給水アプリケーションに使用します。

  • 給水
  • 圧力ブースト
  • 農業
  • 洗浄・散水システム
  • 冷却回路
  • 凝縮水リターン

最大流量: 3,160 GPM

最大落差: 989 フィート


仕様
  • Equipment/Function:

    • 1/3HP-100HP per pump (up to four pumps in parallel)
    • Strong base support with close fitting profile to maneuver through doorways
    • Smaller footprint allows for installations into tight areas
    • NSF/ANSI 61 & 372 certified systems 304 stainless steel construction
    • Full system kWH energy reporting
    • Real-time diagnostics and remote monitoring
    • Onboard ModBUS and optional BACnet & LonWorks interface
    • Variable speed control per pump
    • Adjustable low-pressure cut-out
    • Balanced run time across all pumps

    Technical Data:

    • Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°C to 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    • Electrical Connections: 1~IN 3~208-230 OUT/3~208-230/460/575V
    • Rated Pressure: 232/363/435 PSI
    • Flange Connections: 150 or 300 Class flanges depending on booster working pressure
    • TEFC motors standard

    Materials of Construction:

    • All 304 Stainless Steel Construction
    • NSF/ANSI 61 Certified Systems
    • EPDM/FKM Elastomers
    • Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
技術仕様
  • Unique refseries-5400-quadplex-booster-system
  • コレクションセットWeil Pump
  • コレクションBooster System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-25
  • エディション1
リンク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps