製品の公開
Picnic Furniture Bonum Duo
Picnic Furniture Bonum Duo
Picnic Furniture Bonum Duo
Picnic Furniture Bonum Duo
    Weland AB

    Picnic Furniture Bonum Duo

    Google翻訳”,

    ボーナスデュオピクニック家具は、溶融亜鉛めっき鋼格子から作られています。屋内と屋外の両方で使用できる堅牢な設計。通りや広場、公園、ゴルフコース、ピクニック場、キャンプ場、入浴場などの公共スペース、または私的使用に適しています。格子は雨や雪を通り抜けさせ、一年中座り心地を良くします。家具のメンテナンスは最小限で済みます。

    仕様
    • Dimensions: 1920x856x1300 mm
      Weight: 71.5 kg
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refpicnick_furniture_bonum_duo
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションOutdoor Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)1920
    • 奥行き(mm)1300
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_28
    • Uniclass2015詳細External furniture systems
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings