製品の公開
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
    Weland AB

    Spiral Staircase

    5つ星のうち4.24.2(58 レビュー)
    Google翻訳”,

    [プロパティ] > [寸法] で階段を調整します (図 2 を参照)。ファミリの関数には次の制限があり、構築テンプレートに適応されています。家族は以下の範囲内で最もよく機能します。
    半径: 600-1400mm
    トレッド/ラン: 14-28
    トレッド高さ: 155-220mm
    ステップ深さ: 150-360mm

    Weland の螺旋階段は、階段半径 600 ~ 1400 mm でご利用いただけます。すべての階段コンポーネントは、特定の環境や好みに合わせてさまざまなバージョンで利用できます。シンプルなデザインなので組み立ても簡単です。当社の屋外用螺旋階段は標準では溶融亜鉛メッキですが、塗装も可能です。階段での安全性とアクセシビリティを高めるために、これらの側面を簡素化する追加のアクセサリを多数提供しています。

    仕様
    • Staircase radius: 600 - 1400 mm

      Tread/run= 14-28

      Step depth along path: 137 - 294 mm
      Recommended step height: 165 - 220 mm
      Step tread: Grating
      Railing: Galvanised steel hoops
      Handrail: Steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    技術仕様
    • Unique refspiral_staircase
    • コレクションセットSpiral Stairs
    • コレクションEscape and Industry
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル溶融亜鉛メッキ
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 階段
    • IFC分類階段
    • Uniclass2015コードEF_35_10
    • Uniclass2015詳細Stairs
    • MasterFormat 2014 コード05 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Stairs
    • OmniClassNumber23-17 23 17 13
    • OmniClassタイトルSpiral Stairs

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド